UG9pbnRzIGZvcnRz

  • SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=

  • RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==

  • U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGZ1c2libGVzIGluZHVzdHJpZWxzIGFzc3VyZW50IGxhIHByb3RlY3Rpb24gZGVzIGluc3RhbGxhdGlvbnMgZXQgZGVzIHBlcnNvbm5lcyBjb250cmUgbGVzIHN1cmludGVuc2l0w6lzIGRlcyBjaXJjdWl0cyDDqWxlY3RyaXF1ZXMgYmFzc2UgdGVuc2lvbi4=

Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible without striker
Taille fusible S0
Tension nominale 500 VAC
Calibre 125
Type gG
Classification
UNSPSC 39121612
Classe ETIM EC000055
IGCC 4908
Commerce
Date d'effet 1988-04-15
Pays d'origine HU
Longueur du produit 0.048
Largeur du produit 0.1275
Profondeur du produit 0.04
Poids du produit 0.258
ETIM - Electrical characteristics
Voltage type AC
Rated current [A] 125
Rated voltage AC [V] 500
ETIM - Mechanical characteristics
Type of fuse status indicator None
ETIM - Technical features
Fuse construction type according to IEC 60269 NH0
Logistique
GTIN/EAN 3596031385171
Code douane 8536109090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage 0.258
Longueur de l'unité d'emballage 0.12
Largeur de l'unité d'emballage 0.065
Profondeur de l'unité d'emballage 0.03
Normes
Conformité aux normes IEC

Documentation