UG9pbnRzIGZvcnRz

  • SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=

  • RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==

  • U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGZ1c2libGVzIGluZHVzdHJpZWxzIGFzc3VyZW50IGxhIHByb3RlY3Rpb24gZGVzIGluc3RhbGxhdGlvbnMgZXQgZGVzIHBlcnNvbm5lcyBjb250cmUgbGVzIHN1cmludGVuc2l0w6lzIGRlcyBjaXJjdWl0cyDDqWxlY3RyaXF1ZXMgYmFzc2UgdGVuc2lvbi4=

Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible with striker
Taille fusible S4
Tension nominale 500 VAC
Calibre 800
Type gG
Classification
UNSPSC 39121612
Classe ETIM EC000055
IGCC 4908
Commerce
Date d'effet 1988-04-15
Pays d'origine ES
Longueur du produit 0.11
Largeur du produit 0.203
Profondeur du produit 0.105
Poids du produit 2.21
ETIM - Electrical characteristics
Voltage type AC
Rated current [A] 800
Rated voltage AC [V] 500
ETIM - Technical features
Fuse construction type according to IEC 60269 NH4
Logistique
GTIN/EAN 3596031408849
Code douane 8536109090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage 2.21
Longueur de l'unité d'emballage 0.135
Largeur de l'unité d'emballage 0.12
Profondeur de l'unité d'emballage 0.225
Normes
Conformité aux normes IEC

Documentation