UG9pbnRzIGZvcnRz
-
SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=
-
RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==
-
U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 48 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 80 |
| Profondeur du produit [mm] | 30 |
| Poids du produit [kg] | 0.19 |
| Indication de la fusion du fusible | without striker |
| Taille fusible | S00 |
| Tension nominale | 500 VAC |
| Calibre [A] | 160 |
| Type | gG |
Classification
| UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000055 |
| IGCC | 4908 |
Commerce
| Date d'effet | 1988-04-15 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | HU |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Type de tension | AC |
|---|---|
| Courant nominal assigné [A] | 160 |
| Tension assignée ca [V] | 500 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Finition du voyant indicateur | Aucun |
|---|
ETIM - Caractéristiques techniques
| Taille de fusible selon IEC 60269 | NH00 |
|---|
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031384921 |
|---|---|
| Code douane | 8536109090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.19 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.03 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.06 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|