UG9pbnRzIGZvcnRz

  • SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=

  • RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==

  • U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGZ1c2libGVzIGluZHVzdHJpZWxzIGFzc3VyZW50IGxhIHByb3RlY3Rpb24gZGVzIGluc3RhbGxhdGlvbnMgZXQgZGVzIHBlcnNvbm5lcyBjb250cmUgbGVzIHN1cmludGVuc2l0w6lzIGRlcyBjaXJjdWl0cyDDqWxlY3RyaXF1ZXMgYmFzc2UgdGVuc2lvbi4=

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm] 48
Largeur [mm] 127.5
Profondeur [mm] 40
Poids du produit [kg] 0.26
Indication de la fusion du fusible without striker
Taille fusible S0
Tension nominale 500 VAC
Calibre [A] 160
Type gG

Classification

UNSPSC 39121612
Classe ETIM EC000055
IGCC 4908

Commerce

Date d'effet 1988-04-15
Code cycle de vie 40
Pays d'origine HU

ETIM - Caractéristiques électriques

Type de tension AC
Courant nominal assigné [A] 160
Tension assignée ca [V] 500

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Finition du voyant indicateur Aucun

ETIM - Caractéristiques techniques

Taille de fusible selon IEC 60269 NH0

Logistique

GTIN/EAN 3596031385188
Code douane 8536109090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.26
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.125
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.065
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.03

Normes

Conformité aux normes IEC
  • PDF
    NFC_DIN industrial fuses gG and aM curves
    Sélectionner
  • PDF
    Fusibles industriels - Courbes gG et aM
    Sélectionner
  • PDF
    Protection fusible
    Sélectionner
  • PDF
    Industrial fuses - NFC-DIN industrial fuselinks gG and aM curves
    Sélectionner
  • PDF
    FUSE aM, gM_UE declaration
    Sélectionner

Références

Knife-edge fuses (NH), gG type est également disponible en 74 autres versions

Article Calibre [A] Tension nominale Taille fusible Type Indication de la fusion du fusible Select
66000006 6 500 VAC S000/00C gG without striker
66000010 10 500 VAC S000/00C gG without striker
66000016 16 500 VAC S000/00C gG without striker
66000020 20 500 VAC S000/00C gG without striker
66000025 25 500 VAC S000/00C gG without striker
66000032 32 500 VAC S000/00C gG without striker
66000040 40 500 VAC S000/00C gG without striker
66000050 50 500 VAC S000/00C gG without striker
66000063 63 500 VAC S000/00C gG without striker
66000080 80 500 VAC S000/00C gG without striker
66000100 100 500 VAC NH00C gG without striker
66920125 125 500 VAC S00 gG without striker
66920160 160 500 VAC S00 gG without striker
68520050 50 690 VAC S0 gG with striker
68520040 40 690 VAC S0 gG with striker
67020063 63 500 VAC S0 gG without striker
68520063 63 690 VAC S0 gG with striker
67020080 80 500 VAC S0 gG without striker
68520080 80 690 VAC S0 gG with striker
68520100 100 690 VAC S0 gG with striker
67020125 125 500 VAC S0 gG without striker
68520125 125 500 VAC S0 gG with striker
68520160 160 500 VAC S0 gG with striker
67120063 63 500 VAC S1 gG without striker
67120080 80 500 VAC S1 gG without striker
67120100 100 500 VAC S1 gG without striker
68620100 100 690 VAC S1 gG with striker
67120125 125 500 VAC S1 gG without striker
68620125 125 690 VAC S1 gG with striker
67120160 160 500 VAC S1 gG without striker
68620160 160 690 VAC S1 gG with striker
67120200 200 500 VAC S1 gG without striker
68620200 200 690 VAC S1 gG with striker
67120250 250 500 VAC S1 gG without striker
68620250 250 500 VAC S1 gG with striker
67120315 315 500 VAC S1 gG without striker
68620315 315 500 VAC S1 gG with striker
67220100 100 500 VAC S2 gG without striker
67220125 125 500 VAC S2 gG without striker
67220160 160 500 VAC S2 gG without striker
68720160 160 690 VAC S2 gG with striker
67220200 200 500 VAC S2 gG without striker
68720200 200 690 VAC S2 gG with striker
67220250 250 500 VAC S2 gG without striker
68720250 250 690 VAC S2 gG with striker
67220315 315 500 VAC S2 gG without striker
68720315 315 690 VAC S2 gG with striker
67220400 400 500 VAC S2 gG without striker
68720400 400 500 VAC S2 gG with striker
67220500 500 500 VAC S2 gG without striker
68720500 500 500 VAC S2 gG with striker
67320315 315 500 VAC S3 gG without striker
67320400 400 500 VAC S3 gG without striker
68820400 400 690 VAC S3 gG with striker
67320500 500 500 VAC S3 gG without striker
68820500 500 690 VAC S3 gG with striker
67320630 630 500 VAC S3 gG without striker
68820630 630 500 VAC S3 gG with striker
67320800 800 500 VAC S3 gG without striker
67460400 400 500 VAC S4 gG without striker
67460500 500 500 VAC S4 gG without striker
67460630 630 500 VAC S4 gG without striker
68960630 630 500 VAC S4 gG with striker
66570630 630 690 VAC S4 gG with striker
68960800 800 500 VAC S4 gG with striker
67460800 800 500 VAC S4 gG without striker
66570800 800 690 VAC S4 gG with striker
67460900 900 500 VAC S4 gG without striker
68960900 900 500 VAC S4 gG with striker
67020100 100 500 VAC NH0 gG without striker
68961000 1000 500 VAC S4 gG with striker
67461000 1000 500 VAC S4 gG without striker
67461200 1250 500 VAC S4 gG without striker
68961200 1250 500 VAC S4 gG with striker