UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] | 373 |
---|---|
Largeur du produit [mm] | 43 |
Profondeur du produit [mm] | 20 |
Poids du produit [kg] | 0.23 |
Distance du support de barres | 90 |
Nombre de pôles | 4 |
Tension nominale | 1000 Vac |
Section | 1x10 - 2x10 |
Classification
UNSPSC | 39121321 |
---|---|
Classe ETIM | EC001166 |
IGCC | 4462 |
Commerce
Date d'effet | 2003-06-05 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
Nombre de pôles | 4 |
---|
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Distance de rail [mm] | 90 |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596031670710 |
---|---|
Code douane | 8546901000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.23 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.375 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.045 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.02 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|