UG9pbnRzIGZvcnRz

  • SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=

  • RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==

  • U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGZ1c2libGVzIGluZHVzdHJpZWxzIGFzc3VyZW50IGxhIHByb3RlY3Rpb24gZGVzIGluc3RhbGxhdGlvbnMgZXQgZGVzIHBlcnNvbm5lcyBjb250cmUgbGVzIHN1cmNoYXJnZXMgZXQgbGVzIGNvdXJ0cy1jaXJjdWl0cyBkZSB0b3V0IGNpcmN1aXQgw6lsZWN0cmlxdWUgYmFzc2UgdGVuc2lvbi4=

Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible with striker
Taille fusible 22x58
Tension nominale 690 VAC
Calibre 8
Type aM
Classification
UNSPSC 39121609
Classe ETIM EC002704
IGCC 4905
Commerce
Date d'effet 1988-04-15
Pays d'origine ES
Longueur du produit 0.051
Largeur du produit 0.0143
Poids du produit 0.05
ETIM - Electrical characteristics
Voltage type AC
Rated current [A] 8
Rated voltage [V] 690
Utilization category aM (switchgear protection)
Rated operating frequency [Hz] 50..60
ETIM - Mechanical characteristics
Size 14x51 mm
Type of fuse status indicator Top fuse status indicator
ETIM - Technical features
Model Ceramic fuse
Logistique
GTIN/EAN 3596031378654
Code douane 8536101090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage 0.05
Longueur de l'unité d'emballage 0.022
Largeur de l'unité d'emballage 0.022
Profondeur de l'unité d'emballage 0.058
Normes
Conformité aux normes IEC

Documentation