UG9pbnRzIGZvcnRz

  • SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=

  • RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==

  • U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGZ1c2libGVzIGluZHVzdHJpZWxzIGFzc3VyZW50IGxhIHByb3RlY3Rpb24gZGVzIGluc3RhbGxhdGlvbnMgZXQgZGVzIHBlcnNvbm5lcyBjb250cmUgbGVzIHN1cmNoYXJnZXMgZXQgbGVzIGNvdXJ0cy1jaXJjdWl0cyBkZSB0b3V0IGNpcmN1aXQgw6lsZWN0cmlxdWUgYmFzc2UgdGVuc2lvbi4=

Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible without striker
Taille fusible 14x51
Tension nominale 500 VAC
Calibre 40
Type aM
Classification
UNSPSC 39121609
Classe ETIM EC002704
IGCC 4905
Commerce
Date d'effet 1988-04-15
Pays d'origine ES
Longueur du produit 0.051
Largeur du produit 0.0143
Poids du produit 0.02
ETIM - Electrical characteristics
Voltage type AC
Rated current [A] 40
Utilization category aM (switchgear protection)
Rated operating frequency [Hz] 50..60
ETIM - Mechanical characteristics
Size 14x51 mm
ETIM - Technical features
Model Ceramic fuse
Logistique
GTIN/EAN 3596031377640
Code douane 8536105090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage 0.02
Longueur de l'unité d'emballage 0.013
Largeur de l'unité d'emballage 0.013
Profondeur de l'unité d'emballage 0.05
Normes
Conformité aux normes IEC

Documentation