UG9pbnRzIGZvcnRz
-
SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=
-
RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==
-
U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] | 38 |
---|---|
Largeur du produit [mm] | 10.3 |
Poids du produit [kg] | 0.02 |
Indication de la fusion du fusible | with striker |
Taille fusible | 14x51 |
Tension nominale | 500 VAC |
Calibre [A] | 8 |
Type | aM |
Classification
UNSPSC | 39121609 |
---|---|
Classe ETIM | EC002704 |
IGCC | 4905 |
Commerce
Date d'effet | 1988-04-15 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | ES |
ETIM - Caractéristiques électriques
Courant nominal assigné [A] | 8 |
---|---|
Tension assignée [V] | 500 |
Type de tension | AC |
Classe de fonctionnement | aM |
Fréquence de fonctionnement [Hz] | 50..60 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Taille | 14x51 mm |
---|
ETIM - Caractéristiques techniques
Modèle | Fusible en céramique |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596031378364 |
---|---|
Code douane | 8536101090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.02 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.0143 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.0143 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.051 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|