UG9pbnRzIGZvcnRz

  • SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=

  • RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==

  • U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGZ1c2libGVzIGluZHVzdHJpZWxzIGFzc3VyZW50IGxhIHByb3RlY3Rpb24gZGVzIGluc3RhbGxhdGlvbnMgZXQgZGVzIHBlcnNvbm5lcyBjb250cmUgbGVzIHN1cmNoYXJnZXMgZXQgbGVzIGNvdXJ0cy1jaXJjdWl0cyBkZSB0b3V0IGNpcmN1aXQgw6lsZWN0cmlxdWUgYmFzc2UgdGVuc2lvbi4=

Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible without striker
Taille fusible 22x58
Tension nominale 690 VAC
Calibre 20
Type aM
Classification
UNSPSC 39121609
Classe ETIM EC002704
IGCC 4905
Commerce
Date d'effet 1988-04-15
Date d'obsolescence 2021-09-01
Date d'interdiction 2022-02-01
Pays d'origine ES
Longueur du produit 0.058
Largeur du produit 0.0222
Poids du produit 0.05
ETIM - Electrical characteristics
Voltage type AC
Rated current [A] 20
Utilization category aM (switchgear protection)
Rated operating frequency [Hz] 50..60
ETIM - Mechanical characteristics
Size 14x51 mm
ETIM - Technical features
Model Ceramic fuse
Logistique
GTIN/EAN 3596031378012
Code douane 8536105090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage 0.05
Longueur de l'unité d'emballage 0.022
Largeur de l'unité d'emballage 0.022
Profondeur de l'unité d'emballage 0.058
Normes
Conformité aux normes IEC

Documentation