Fonction

Les capteurs de courants flexibles TF mesurent les courants de charge d’une installation électrique et transmettent l’information aux compteurs et centrales de mesure via une sortie plug and play RJ12. Disposant d’une plage de mesure élargie, les capteurs de courant TF couvrent toute la gamme de courant de 150 à 6000 A grâce à 7 références. Les capteurs de courant flexibles TF sont associables aux DIRIS Digiware, DIRIS A-40 DIRIS B, ou ISOM Digiware F-60 via une connexion rapide RJ12.

Conformité aux normes

IEC 61557-12
ISO 14025
- UL

Références

Capteurs TF est disponible en X versions

Article Modèle Ouverture Calibre Courant nominal secondaire Select
48290573 TF 40 400 RJ12
48290576 TF 200 600 RJ12
48290574 TF 80 600 RJ12
48290575 TF 120 2000 RJ12
48290577 TF 300 6000 RJ12
48290578 TF 600 6000 RJ12

Avantages

Plug & Play

- Le raccordement est facile et fiable grâce à la connexion rapide RJ12 et évite les erreurs de câblage. Elle permet également une auto détection du type de capteur et de son calibre/rapport de transformation.
- Les capteurs peuvent être montés dans les deux sens.

Précis selon la norme IEC 61557-12

- Classe 0,5 pour la chaîne de mesure globale (centrale de mesure + capteurs de courant TF) de 2 à 120 % du courant nominal In.
- La précision est garantie quelle que soit la position du conducteur dans la boucle.

Verrouillage sécurisé

Le système de verrouillage empêche l’ouverture de la boucle et garantit le fonctionnement et la précision du capteur même dans un environnement difficile.

Installation

La gamme de capteurs flexibles TF est spécialement conçue pour des installations existantes avec des contraintes d’intégration strictes ou avec des courants de forte intensité.

Installation simplifiée

- L’électronique du capteur TF est intégrée au câble RJ12 pour une mise en place rapide et simple (ne nécessitant aucun montage sur rail DIN) à l’intérieur des tableaux.
- L’intégrateur est auto-alimenté par le PMD via le câble RJ12 et ne nécessite pas d’alimentation externe.

Documentation

Assistance

331F85EE-06C9-4809-9910-162B465D771A Created with sketchtool.

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

F3AF315C-0799-42F2-AF18-B1B77756CAE4 Created with sketchtool.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.