Fonction

Les capteurs de courants DC mesurent les courants de charge d'une installation électrique en courant continu et transmettent l'information aux modules de mesure Idc via une connexion de type RJ12 côté module et Molex côté capteur.
La gamme se compose de capteurs fermés de 50 à 5000 A aux tailles variées permettant une utilisation pour des installations neuves ou existantes.
Jusqu’à 3 capteurs DC distincts peuvent être connectés au même module DIRIS Digiware Idc.

Conformité aux normes

IEC 61010-1

Références

DC solid-core sensors est disponible dans 13 versions

Avantages

Plug & Play

- Le raccordement est facile et fiable grâce à la connexion rapide RJ12 qui permet d’éviter les erreurs de câblage.
- Configuration rapide du calibre du capteur.

Flexible

Une gamme complète de capteurs ouvrants et fermés de 50 à 5000 A conçue pour des installations électriques neuves ou existantes.

Installation

- Montage facile.
- Idéal pour les installations à encombrement réduit.
- Seulement 2 modèles différents de capteurs pour une large plage de mesure.
- Câbles facilement repérables grâce à un code couleur évitant ainsi les erreurs de câblage.

Applications

  • Infrastructure & Transport - Power for EV charging
  • DIRIS Digiware DC - CCTP
  • DIRIS Digiware AC - CCTP
  • PDF
    DC current sensors - Associated with DIRIS Digiware DC
    Sélectionner
  • PDF
    Measurement and monitoring system for DC electrical installations
    Sélectionner
  • PDF
    Système de mesure et de surveillance de l’installation électrique DC DIRIS Digiware
    Sélectionner
  • PDF
    Power monitoring system DIRIS Digiware AC
    Sélectionner
  • PDF
    Capteurs de courant continu - Associés à DIRIS Digiware DC
    Sélectionner
  • DC SOLID CORE 50A CAD 48290700
  • DC SOLID CORE 850A CAD 48290707

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.