Points forts
Fonction
Les capteurs de courants DC mesurent les courants de charge d'une installation électrique en courant continu et transmettent l'information aux modules de mesure Idc via une connexion de type RJ12 côté module et Molex côté capteur.
La gamme se compose de capteurs ouvrants de 50 à 2000 A aux tailles variées permettant une utilisation pour des installations neuves ou existantes.
Jusqu’à 3 capteurs DC distincts peuvent être connectés au même module DIRIS Digiware Idc.
Conformité aux normes
IEC 61010-1
Références
Capteurs DC ouvrants est disponible en X versions
Article | Modèle | Ouverture | Calibre | Courant nominal secondaire | Select |
---|---|---|---|---|---|
48290750 | DC | Diam.21 | 50 | Molex | |
48290751 | DC | Diam.21 | 100 | Molex | |
48290752 | DC | Diam.21 | 200 | Molex | |
48290753 | DC | Diam.21 | 300 | Molex | |
48290754 | DC | Diam.21 | 400 | Molex | |
48290755 | DC | Diam.21 | 500 | Molex | |
48290756 | DC | 40x104 | 800 | Molex | |
48290757 | DC | 40x104 | 1000 | Molex | |
48290758 | DC | 40x104 | 1500 | Molex | |
48290759 | DC | 40x104 | 2000 | Molex |
Avantages
Plug & Play
- Le raccordement est facile et fiable grâce à la connexion rapide RJ12 qui permet d’éviter les erreurs de câblage.
- Configuration rapide du calibre du capteur.
Flexible
Une gamme complète de capteurs ouvrants et fermés de 50 à 5000 A conçue pour des installations électriques neuves ou existantes.
Installation
- Montage facile.
- Idéal pour les installations à encombrement réduit.
- Seulement 2 modèles différents de capteurs pour une large plage de mesure.
- Câbles facilement repérables grâce à un code couleur évitant ainsi les erreurs de câblage.