Aller au contenu principal
Caractéristiques techniques
Tension nominale |
0..500 VAC
|
Valeur échelle normale |
90°
|
Type |
Modular
|
Classification
UNSPSC |
41113637
|
Classe ETIM |
EC002306
|
IGCC |
6303
|
Commerce
Date d'effet |
1998-02-09
|
Date d'obsolescence |
2025-03-31
|
Date d'interdiction |
2025-05-31
|
Code cycle de vie |
80
|
Pays d'origine |
ES
|
ETIM - Caractéristiques électriques
Plage de mesure [V] |
500..500
|
Classe de précision |
1.5
|
Puissance dissipée [W] |
3
|
Étalonné |
Oui
|
Type de tension |
AC
|
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Raccordement du transformateur |
Non
|
Adapté à un montage sur rail |
Non
|
ETIM - Caractéristiques techniques
Modèle |
Intégré
|
Déviation max. du pointeur [°] |
90
|
Éclairage d'échelle |
Non
|
Logistique
GTIN/EAN |
3596031085149
|
Code douane |
9030337000
|
Unité de contenu |
PC
|
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] |
0.16
|
Longueur de l'unité d'emballage [m] |
0.06
|
Largeur de l'unité d'emballage [m] |
0.07
|
Profondeur de l'unité d'emballage [m] |
0.09
|