UG9pbnRzIGZvcnRz

  • TGFyZ2UgZ2FtbWU=

  • RmFicmlxdcOpIGVuIEV1cm9wZQ==

  • Tm9tYnJldXggYWNjZXNzb2lyZXM=

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIHZvbHRtw6h0cmVzIGZlcnJvbWFnbsOpdGlxdWVzIGFzc3VyZW50IGxhIG1lc3VyZSBkZSB0ZW5zaW9uIGFsdGVybmF0aXZlIGRlIHRvdXQgY2lyY3VpdCDDqWxlY3RyaXF1ZS48YnIgLz4NCklscyBz4oCZZW5jYXN0cmVudCBlbiBmYcOnYWRlIGTigJlhcm1vaXJlcywgY29mZnJldHMgb3UgYXV0cmVzIMOpcXVpcGVtZW50cy4=

Caractéristiques techniques
Tension nominale 0..250 VAC
Valeur échelle normale 90°
Type D48x48
Classification
UNSPSC 41113637
Classe ETIM EC002306
IGCC 6303
Commerce
Date d'effet 1998-02-09
Pays d'origine ES
ETIM - Electrical characteristics
Measuring range [V] 250..250
Accuracy class 1.5
Power loss [W] 3
Calibrated Yes
Voltage type AC
ETIM - Mechanical characteristics
Transformer connection No
Modular version Yes
Width [mm] 48
Height [mm] 48
ETIM - Technical features
Model DIN rail
Max. needle deflection [°] 90
Scales lighting No
Logistique
GTIN/EAN 3596031084081
Code douane 9030337000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage 0.119
Longueur de l'unité d'emballage 0.06
Largeur de l'unité d'emballage 0.07
Profondeur de l'unité d'emballage 0.09

Documentation