UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Tension nominale | 0..250 VAC |
---|---|
Valeur échelle normale | 90° |
Type | R72x72 |
Classification
UNSPSC | 41113637 |
---|---|
Classe ETIM | EC002306 |
IGCC | 6303 |
Commerce
Date d'effet | 1998-02-09 |
---|---|
Pays d'origine | ES |
ETIM - Caractéristiques électriques
Plage de mesure [V] | 250..250 |
---|---|
Classe de précision | 1.5 |
Puissance dissipée [W] | 3 |
Étalonné | Oui |
Type de tension | AC |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Raccordement du transformateur | Non |
---|---|
Adapté à un montage sur rail | Non |
Largeur [mm] | 72 |
Hauteur [mm] | 72 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Modèle | Intégré |
---|---|
Déviation max. du pointeur [°] | 90 |
Éclairage d'échelle | Non |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031084418 |
---|---|
Code douane | 9030337000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.179 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.08 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.08 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.08 |