UG9pbnRzIGZvcnRz

  • TGFyZ2UgZ2FtbWU=

  • RmFicmlxdcOpIGVuIEV1cm9wZQ==

  • Tm9tYnJldXggYWNjZXNzb2lyZXM=

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIHZvbHRtw6h0cmVzIGZlcnJvbWFnbsOpdGlxdWVzIGFzc3VyZW50IGxhIG1lc3VyZSBkZSB0ZW5zaW9uIGFsdGVybmF0aXZlIGRlIHRvdXQgY2lyY3VpdCDDqWxlY3RyaXF1ZS48YnIgLz4NCklscyBz4oCZZW5jYXN0cmVudCBlbiBmYcOnYWRlIGTigJlhcm1vaXJlcywgY29mZnJldHMgb3UgYXV0cmVzIMOpcXVpcGVtZW50cy4=

Caractéristiques techniques
Tension nominale 0..500 VAC
Valeur échelle normale 90°
Type R72x72
Classification
UNSPSC 41113637
Classe ETIM EC002306
IGCC 6303
Commerce
Date d'effet 1998-02-09
Pays d'origine ES
ETIM - Electrical characteristics
Measuring range [V] 500..500
Accuracy class 1.5
Power loss [W] 3
Calibrated Yes
Voltage type AC
ETIM - Mechanical characteristics
Transformer connection No
Modular version No
Width [mm] 72
Height [mm] 72
ETIM - Technical features
Model Built-in
Max. needle deflection [°] 90
Scales lighting No
Logistique
GTIN/EAN 3596031084432
Code douane 9030337000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage 0.18
Longueur de l'unité d'emballage 0.08
Largeur de l'unité d'emballage 0.09
Profondeur de l'unité d'emballage 0.08

Documentation