UG9pbnRzIGZvcnRz

  • U8OpY3VyaXTDqSDDqWxlY3RyaXF1ZSDDqWxldsOpZQ==

  • SGF1dCBwb3V2b2lyIGRlIGNvdXB1cmU=

  • SW5kaWNhdGlvbiBkZSBsYSBmdXNpb24gZHUgZnVzaWJsZQ==

  • RGlmZsOpcmVudHMgdHlwZXMgZGUgZml4YXRpb24=

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIHNvY2xlcyAgc29udCBkZXMgc3VwcG9ydHMgZml4ZXMsIHVuaXBvbGFpcmVzIG91IG11bHRpcG9sYWlyZXMgcG91ciBmdXNpYmxlcyDDoCBjb3V0ZWF1eC4=

Caractéristiques techniques

Poids du produit [kg] 2.466
Taille fusible NH4
Nombre de pôles 1
Calibre [A] 1250

Classification

UNSPSC 39121624
Classe ETIM EC000067
IGCC 4972

Commerce

Date d'effet 1988-04-15
Code cycle de vie 40
Pays d'origine FR

ETIM - Caractéristiques électriques

Nombre de pôles 1
Courant nominal assigné [A] 1250

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Taille NH4

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition du cavalier Non
Mécanisme de pivotement Non

Logistique

GTIN/EAN 3596031421190
Code douane 8536109090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 2.466

Normes

Conformité aux normes IEC
  • PDF
    Protection fusible
    Sélectionner
  • PDF
    Fuse bases - Fuse protection
    Sélectionner
  • PDF
    Socles - Supports fusibles
    Sélectionner