UG9pbnRzIGZvcnRz

  • U8OpY3VyaXTDqSDDqWxlY3RyaXF1ZSDDqWxldsOpZQ==

  • SGF1dCBwb3V2b2lyIGRlIGNvdXB1cmU=

  • SW5kaWNhdGlvbiBkZSBsYSBmdXNpb24gZHUgZnVzaWJsZQ==

  • RGlmZsOpcmVudHMgdHlwZXMgZGUgZml4YXRpb24=

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIHNvY2xlcyAgc29udCBkZXMgc3VwcG9ydHMgZml4ZXMsIHVuaXBvbGFpcmVzIG91IG11bHRpcG9sYWlyZXMgcG91ciBmdXNpYmxlcyDDoCBjb3V0ZWF1eC4=

Caractéristiques techniques
Taille fusible NH2
Nombre de pôles 3
Calibre 400
Type IP2
Classification
UNSPSC 39121624
Classe ETIM EC000067
IGCC 4972
Commerce
Date d'effet 1998-07-27
Pays d'origine FR
Poids du produit 4.536
ETIM - Electrical characteristics
Number of poles 3
Rated current [A] 400
ETIM - Mechanical characteristics
Construction size NH2
ETIM - Technical features
Bus-mounting type No
Swivelling mechanism No
Logistique
GTIN/EAN 3596031379729
Code douane 8536109090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage 4.536
Longueur de l'unité d'emballage 0.203
Largeur de l'unité d'emballage 0.215
Profondeur de l'unité d'emballage 0.343
Normes
Conformité aux normes IEC

Documentation