UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Poids du produit [kg] | 0.44 |
---|---|
Taille fusible | NH00 |
Nombre de pôles | 3 |
Calibre [A] | 160 |
Type | DIN rail mounting |
Classification
UNSPSC | 39121624 |
---|---|
Classe ETIM | EC000067 |
IGCC | 4972 |
Commerce
Date d'effet | 2003-01-09 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | ES |
ETIM - Caractéristiques électriques
Nombre de pôles | 3 |
---|---|
Courant nominal assigné [A] | 160 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Taille | NH00 |
---|
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition du cavalier | Non |
---|---|
Mécanisme de pivotement | Non |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031652297 |
---|---|
Code douane | 8536109090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.44 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.125 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.165 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.07 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|