UG9pbnRzIGZvcnRz

  • U8OpY3VyaXTDqSDDqWxlY3RyaXF1ZSDDqWxldsOpZQ==

  • SGF1dCBwb3V2b2lyIGRlIGNvdXB1cmU=

  • SW5kaWNhdGlvbiBkZSBsYSBmdXNpb24gZHUgZnVzaWJsZQ==

  • RGlmZsOpcmVudHMgdHlwZXMgZGUgZml4YXRpb24=

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIHNvY2xlcyAgc29udCBkZXMgc3VwcG9ydHMgZml4ZXMsIHVuaXBvbGFpcmVzIG91IG11bHRpcG9sYWlyZXMgcG91ciBmdXNpYmxlcyDDoCBjb3V0ZWF1eC4=

Caractéristiques techniques
Taille fusible NH1
Nombre de pôles 3
Calibre 250
Type IP2
Classification
UNSPSC 39121624
Classe ETIM EC000067
IGCC 4972
Commerce
Date d'effet 1998-07-27
Pays d'origine FR
Poids du produit 3.13
ETIM - Electrical characteristics
Number of poles 3
Rated current [A] 250
ETIM - Mechanical characteristics
Construction size NH1
ETIM - Technical features
Bus-mounting type No
Swivelling mechanism No
Logistique
GTIN/EAN 3596031379712
Code douane 8536109090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage 2.9
Longueur de l'unité d'emballage 0.34
Largeur de l'unité d'emballage 0.2
Profondeur de l'unité d'emballage 0.21
Normes
Conformité aux normes IEC

Documentation