Points forts
Fonction
Les SIRCOVER PV sont des inverseurs de sources multipolaires à commande manuelle et à coupure pleinement apparente. Ils assurent la commutation, l'inversion de sources ou la permutation en charge de deux circuits d'une installation photovoltaïque.
Conformité aux normes
IEC 60947-3
Références
SIRCOVER PV I-0-II est disponible en X versions
Article | Calibre | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Type | Select |
---|---|---|---|---|---|---|
41PV3020 | 200 | 3 | B3 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
41PV4020 | 200 | 4 | B3 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
41PV3025 | 250 | 3 | B4 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
41PV4025 | 250 | 4 | B4 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
41PV3040 | 400 | 3 | B4 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
41PV4040 | 400 | 4 | B4 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
41PV3050 | 500 | 3 | B5 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
41PV4050 | 500 | 4 | B5 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
41PV3063 | 630 | 3 | B5 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
41PV4063 | 630 | 4 | B5 | Manual I-0-II | Manual I-0-II |
Avantages
Positions stables
Les SIRCOVER PV ont 3 positions stables, non affectées par les chutes de tension et par les vibrations.
Coupure sécurisée
Isolation amont et isolation aval assurées simultanément et coupure pleinement apparente.
Système de coupure breveté
Une chambre de coupure en polyester renforcé de fibre de verre associée à un système de soufflage d'arc permet de proposer un concept de coupure breveté
offrant une extinction rapide de l'arc électrique jusqu'à 1000 VDC ainsi que l'interruption du courant jusqu'à 630 A.