UG9pbnRzIGZvcnRz

  • UG9zaXRpb25zIHN0YWJsZXM=

  • Q291cHVyZSBzw6ljdXJpc8OpZQ==

  • U3lzdMOobWUgZGUgY291cHVyZSBicmV2ZXTDqQ==

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIFNJUkNPVkVSIFBWIHNvbnQgZGVzIGludmVyc2V1cnMgZGUgc291cmNlcyBtdWx0aXBvbGFpcmVzIMOgIGNvbW1hbmRlIG1hbnVlbGxlIGV0IMOgIGNvdXB1cmUgcGxlaW5lbWVudCBhcHBhcmVudGUuIElscyBhc3N1cmVudCBsYSBjb21tdXRhdGlvbiwgbCYjMDM5O2ludmVyc2lvbiBkZSBzb3VyY2VzIG91IGxhIHBlcm11dGF0aW9uIGVuIGNoYXJnZSBkZSBkZXV4IGNpcmN1aXRzIGQmIzAzOTt1bmUgaW5zdGFsbGF0aW9uIHBob3Rvdm9sdGHDr3F1ZS4=

Caractéristiques techniques

Poids du produit [kg] 5.764
Type de commande Manual I-0-II
Nombre de pôles 4
Calibre [A] 250
Type Manual I-0-II
Taille du boitier B4

Classification

UNSPSC 39122205
Classe ETIM EC000216
IGCC 5177

Commerce

Date d'effet 2011-02-16
Code cycle de vie 40
Pays d'origine FR

ETIM - Caractéristiques électriques

Nombre de pôles 4

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Montage au sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Non
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Non
Adapté à un montage intermédiaire Oui
Couleur de l'élément d'actionnement Noir
Indice de protection (IP), face avant IP20

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Non
Finition de l'inverseur Oui
Nombre d'interrupteurs 2
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Déclencheur voltmétrique en option Non
Finition de l'élément d'actionnement Commande rotative déportée sur porte
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Raccordement par boulon

Logistique

GTIN/EAN 3596032042608
Code douane 8536508000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 5.827
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.22
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.24
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.375

Normes

Conformité aux normes IEC
  • PDF
    SIRCOVER PV - Transfer switches for photovoltaic applications
    Sélectionner
  • SIRCOVER PV 4X250A F CAD 41PV4025