UG9pbnRzIGZvcnRz

  • UG9zaXRpb25zIHN0YWJsZXM=

  • Q291cHVyZSBzw6ljdXJpc8OpZQ==

  • U3lzdMOobWUgZGUgY291cHVyZSBicmV2ZXTDqQ==

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIFNJUkNPVkVSIFBWIHNvbnQgZGVzIGludmVyc2V1cnMgZGUgc291cmNlcyBtdWx0aXBvbGFpcmVzIMOgIGNvbW1hbmRlIG1hbnVlbGxlIGV0IMOgIGNvdXB1cmUgcGxlaW5lbWVudCBhcHBhcmVudGUuIElscyBhc3N1cmVudCBsYSBjb21tdXRhdGlvbiwgbCYjMDM5O2ludmVyc2lvbiBkZSBzb3VyY2VzIG91IGxhIHBlcm11dGF0aW9uIGVuIGNoYXJnZSBkZSBkZXV4IGNpcmN1aXRzIGQmIzAzOTt1bmUgaW5zdGFsbGF0aW9uIHBob3Rvdm9sdGHDr3F1ZS4=

Caractéristiques techniques
Poids du produit [kg] 14.5
Type de commande Manual I-0-II
Nombre de pôles 4
Calibre [A] 630
Type Manual I-0-II
Taille du boitier B5
Classification
UNSPSC 39122205
Classe ETIM EC000216
IGCC 5177
Commerce
Date d'effet 2011-02-16
Code cycle de vie 40
Pays d'origine FR
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] 1000
Tension de fonctionnement normale [V] 600..1000
Courant permanent nominal iu [A] 630
Nombre de pôles 4
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Non
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Non
Adapté à un montage intermédiaire Oui
Couleur de l'élément d'actionnement Noir
Classe de protection (ip), face avant IP20
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Non
Finition de l'inverseur Oui
Nombre de commutateurs 2
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Non
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe
Finition de l'élément d'actionnement Accouplement de porte
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Connexion par boulon
Logistique
GTIN/EAN 3596032042561
Code douane 8536508000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 14.5
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.381
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.241
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.238
Normes
Conformité aux normes IEC

Documentation