UG9pbnRzIGZvcnRz
-
UG9zaXRpb25zIHN0YWJsZXM=
-
Q291cHVyZSBzw6ljdXJpc8OpZQ==
-
U3lzdMOobWUgZGUgY291cHVyZSBicmV2ZXTDqQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Poids du produit [kg] | 4.755 |
---|---|
Type de commande | Manual I-0-II |
Nombre de pôles | 3 |
Calibre [A] | 250 |
Type | Manual I-0-II |
Taille du boitier | B4 |
Classification
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5177 |
Commerce
Date d'effet | 2011-02-16 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
Nombre de pôles | 3 |
---|
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Montage au sol | Non |
---|---|
Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | No |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Non |
Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
Finition de l'inverseur | Oui |
Nombre d'interrupteurs | 2 |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Commande rotative déportée sur porte |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par boulon |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032042493 |
---|---|
Code douane | 8536508000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 4.755 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.381 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.241 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.238 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|