UG9pbnRzIGZvcnRz
-
UG9zaXRpb25zIHN0YWJsZXM=
-
Q291cHVyZSBzw6ljdXJpc8OpZQ==
-
U3lzdMOobWUgZGUgY291cHVyZSBicmV2ZXTDqQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Type de commande | Manual I-0-II |
|---|---|
| Nombre de pôles | 3 |
| Calibre [A] | 500 |
| Type | Manual I-0-II |
| Taille du boitier | B5 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Date d'effet | 2011-02-16 |
|---|---|
| Date d'obsolescence | 2025-07-01 |
| Date d'interdiction | 2025-12-31 |
| Code cycle de vie | 80 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Nombre de pôles | 3 |
|---|
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Montage au sol | Non |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Non |
| Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
| Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
| Finition de l'inverseur | Oui |
| Nombre d'interrupteurs | 2 |
| Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Finition de l'élément d'actionnement | Commande rotative déportée sur porte |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par boulon |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032042523 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0,482 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0,308 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0,376 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
SIRCOVER PV I-0-II is available in 10 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Type | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41PV3020 | 200 | 3 | B3 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
| 41PV4020 | 200 | 4 | B3 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
| 41PV3025 | 250 | 3 | B4 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
| 41PV4025 | 250 | 4 | B4 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
| 41PV3040 | 400 | 3 | B4 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
| 41PV4040 | 400 | 4 | B4 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
| 41PV4050 | 500 | 4 | B5 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
| 41PV3063 | 630 | 3 | B5 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
| 41DC2009 | 100 | 2 | B3 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
| 41PV4063 | 630 | 4 | B5 | Manual I-0-II | Manual I-0-II |