UG9pbnRzIGZvcnRz
-
UG9zaXRpb25zIHN0YWJsZXM=
-
Q291cHVyZSBzw6ljdXJpc8OpZQ==
-
U3lzdMOobWUgZGUgY291cHVyZSBicmV2ZXTDqQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Poids du produit [kg] | 5.76 |
|---|---|
| Type de commande | Manual I-0-II |
| Nombre de pôles | 4 |
| Calibre [A] | 200 |
| Type | Manual I-0-II |
| Taille du boitier | B3 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Description | Commutateur de transfert à commande manuelle pour photovoltaïque SIRCOVER PV, type de commutation I-0-II, cadre B3, 4P 200A, commande directe avec poignée type mono-levier ou commande externe avec poignée type S2. |
|---|---|
| Date d'effet | 2011-02-16 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Nombre de pôles | 4 |
|---|
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Montage au sol | Non |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Non |
| Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
| Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
| Finition de l'inverseur | Oui |
| Nombre d'interrupteurs | 2 |
| Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Finition de l'élément d'actionnement | Commande rotative déportée sur porte |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par boulon |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032042615 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 5.76 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.381 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.241 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.238 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
SIRCOVER PV est également disponible en 8 autres versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Type | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41PV3020 | 200 | 3 | B3 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
| 41PV3025 | 250 | 3 | B4 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
| 41PV4025 | 250 | 4 | B4 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
| 41PV3040 | 400 | 3 | B4 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
| 41PV4040 | 400 | 4 | B4 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
| 41PV4050 | 500 | 4 | B5 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
| 41PV3063 | 630 | 3 | B5 | Manual I-0-II | Manual I-0-II | |
| 41PV4063 | 630 | 4 | B5 | Manual I-0-II | Manual I-0-II |