UG9pbnRzIGZvcnRz

  • U8OpY3VyaXTDqSBwYXIgbGEgY291cHVyZSB2aXNpYmxl

  • TW9kdWxhcml0w6k=

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIFNJREVSIHNvbnQgZGVzIGludGVycnVwdGV1cnMtc2VjdGlvbm5ldXJzIHRyaXBvbGFpcmVzIG91IHTDqXRyYXBvbGFpcmVzIMOgIGNvbW1hbmRlIG1hbnVlbGxlLjxiciAvPg0KSWxzIGFzc3VyZW50IGxhIGNvdXB1cmUgb3UgbGEgZmVybWV0dXJlIGVuIGNoYXJnZSBldCBsZSBzZWN0aW9ubmVtZW50IGRlIHPDqWN1cml0w6kgZGUgdG91dCBjaXJjdWl0IMOpbGVjdHJpcXVlIGJhc3NlIHRlbnNpb24u

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm] 300
Largeur [mm] 475
Profondeur [mm] 201
Poids du produit [kg] 12.76
Type de commande Direct : J3 / External : S3
Nombre de pôles 4
Tension nominale 690 VAC - 500 VDC
Calibre [A] 630
Type Commande latérale
Taille du boitier 6

Classification

UNSPSC 39122233
Classe ETIM EC000216
IGCC 5290

Commerce

Description Interrupteur manuel à coupure visible SIDER à 4 pôles 630A 690VAC-500VDC commande latérale directe avec poignée type J3 ou commande latérale externe avec poignée type S3. Livré sans poignée.
Date d'effet 1988-04-15
Code cycle de vie 40
Pays d'origine FR

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] 690
Tension de fonctionnement normale [V] 400..690
Courant permanent nominal iu [A] 630
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] 630
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] 630
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] 26
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] 375
Puissance de commutation à 400 v [kW] 375
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] 100
Nombre de pôles 4

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Adapté à une fixation sur sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Non
Adapté à un montage intermédiaire Oui
Couleur de l'élément d'actionnement Autre
Classe de protection (ip), face avant IP20
Largeur [mm] 475
Hauteur [mm] 300
Profondeur [mm] 201

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
Finition de l'inverseur Non
Nombre de commutateurs 1
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Non
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe
Finition de l'élément d'actionnement Autre
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Connexion par boulon

Logistique

GTIN/EAN 3596031143207
Code douane 8536508000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 12.76
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.3
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.3
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.4

Normes

Conformité aux normes IEC
  • PDF
    Load break switches
    Sélectionner
  • PDF
    SIDER - Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie
    Sélectionner
  • PDF
    Interrupteurs-sectionneurs
    Sélectionner
  • PDF
    SIDER - Load break switches for power distribution
    Sélectionner

Références

SIDER is also available in 38 versions

Article Type Calibre [A] Nombre de pôles Taille du boitier Type de commande Tension nominale Select
29003063 Commande frontale 630 3 6 Direct : J3 / External : S3 690 VAC - 500 VDC
29004063 Commande frontale 630 4 6 Direct : J3 / External : S3 690 VAC - 500 VDC
29003080 Commande frontale 800 3 6 Direct : J3 / External : S3 690 VAC - 500 VDC
29004080 Commande frontale 800 4 6 Direct : J3 / External : S3 690 VAC - 500 VDC
29003120 Commande frontale 1250 3 7a Direct : J3 / External : S3 690 VAC - 500 VDC
29004120 Commande frontale 1250 4 7a Direct : J3 / External : S3 690 VAC - 500 VDC
29003160 Commande frontale 1600 3 7b Direct : J3 / External : S3 690 VAC - 500 VDC
29004160 Commande frontale 1600 4 7b Direct : J3 / External : S3 690 VAC - 500 VDC
29213012 Commande frontale ou latérale 125 3 Direct : F2 / External : S2 690 VAC - 500 VDC
29214012 Commande frontale ou latérale 125 4 Direct : F2 / External : S2 690 VAC - 500 VDC
29213020 Commande frontale ou latérale 200 3 Direct : F2 / External : S2 690 VAC - 500 VDC
29214020 Commande frontale ou latérale 200 4 Direct : F2 / External : S2 690 VAC - 500 VDC
29213025 Commande frontale ou latérale 250 3 Direct : F2 / External : S2 690 VAC - 500 VDC
29214025 Commande frontale ou latérale 250 4 Direct : F2 / External : S2 690 VAC - 500 VDC
29213031 Commande frontale ou latérale 315 3 Direct : F2 / External : S2 690 VAC - 500 VDC
29214031 Commande frontale ou latérale 315 4 Direct : F2 / External : S2 690 VAC - 500 VDC
29213041 Commande frontale ou latérale 400 3 Direct : F2 / External : S2 690 VAC - 500 VDC
29214041 Commande frontale ou latérale 400 4 Direct : F2 / External : S2 690 VAC - 500 VDC
29213051 Commande frontale ou latérale 500 3 Direct : F2 / External : S2 690 VAC - 500 VDC
29214051 Commande frontale ou latérale 500 4 Direct : F2 / External : S2 690 VAC - 500 VDC
29053063 Commande latérale 630 3 6 Direct : J3 / External : S3 690 VAC - 500 VDC
29053080 Commande latérale 800 3 6 Direct : J3 / External : S3 690 VAC - 500 VDC
29054080 Commande latérale 800 4 6 Direct : J3 / External : S3 690 VAC - 500 VDC
29053120 Commande latérale 1250 3 7a Direct : J4 / External : S4 690 VAC - 500 VDC
29054120 Commande latérale 1250 4 7a Direct : J3 / External : S3 690 VAC - 500 VDC
29053160 Commande latérale 1600 3 7b Direct : J3 / External : S3 690 VAC - 500 VDC
29054160 Commande latérale 1600 4 7b Direct : J3 / External : S3 690 VAC - 500 VDC
29153012 Commande latérale droite 125 3 Direct : F2 / External : S2 690 VAC - 500 VDC
29154012 Commande latérale droite 125 4 Direct : F2 / External : S2 690 VAC - 500 VDC
29153021 Commande latérale droite 200 3 Direct : F2 / External : S2 690 VAC - 500 VDC
29154021 Commande latérale droite 200 4 Direct : F2 / External : S2 690 VAC - 500 VDC
29153025 Commande latérale droite 250 3 Direct : F2 / External : S2 690 VAC - 500 VDC
29154025 Commande latérale droite 250 4 Direct : F2 / External : S2 690 VAC - 500 VDC
29153031 Commande latérale droite 315 3 Direct : F2 / External : S2 690 VAC - 500 VDC
29153041 Commande latérale droite 400 3 Direct : F2 / External : S2 690 VAC - 500 VDC
29154041 Commande latérale droite 400 4 Direct : F2 / External : S2 690 VAC - 500 VDC
29153051 Commande latérale droite 500 3 Direct : F2 / External : S2 690 VAC - 500 VDC
29154051 Commande latérale droite 500 4 Direct : F2 / External : S2 690 VAC - 500 VDC