UG9pbnRzIGZvcnRz
-
U8OpY3VyaXTDqSBwYXIgbGEgY291cHVyZSB2aXNpYmxl
-
TW9kdWxhcml0w6k=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 214 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 318 |
| Profondeur [mm] | 132 |
| Poids du produit [kg] | 6.1 |
| Type de commande | Direct : F2 / External : S2 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Tension nominale | 690 VAC - 500 VDC |
| Calibre [A] | 500 |
| Type | Commande latérale droite |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Description | Coupe-circuit manuel à coupure visible SIDER nouveau design à 4 pôles 500A 690VAC-500VDC commande latérale directe avec poignée type F2 ou commande latérale externe avec poignée type S2. Livré sans poignée. |
|---|---|
| Date d'effet | 2000-09-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 500 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 500 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 500 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 9 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 295 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 295 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 30 |
| Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Non |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Non |
| Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
| Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
| Largeur [mm] | 318 |
| Hauteur [mm] | 214 |
| Profondeur [mm] | 132 |
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
| GTIN/EAN | 3596031543731 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 6.1 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|