Fonction
Les COMO CS sont des commutateurs multipolaires à commande manuelle. Ils assurent la commutation, l’inversion de sources ou la permutation en charge de deux circuits de puissance basse tension, ainsi que leur sectionnement de sécurité.
Conformité aux normes
IEC 60947-3
UL 60947-4-1
Références
COMO CS I-II est disponible en X versions
Avantages
Montage rapide
Le dispositif “quick fix” permet un gain de temps significatif de fixation de la poignée sur l’appareil. Les appareils vendus sous coffrets équipés sont prêts à être montés.
Facile à installer
Les accessoires proposés sont communs à tous les produits de la gamme. Les produits ont été conçus pour être installés :
- à l’arrière de l'armoire sur une platine,
- à l’arrière de l'armoire sur un rail DIN,
- sur porte avec une poignée directe.
Efficace en toutes circonstances
Les appareils sont disponibles avec 3 types de commutation standards pouvant couvrir une large variété d’applications :
- I-II
- I-0-II
- I-0-II avec bypass