UG9pbnRzIGZvcnRz
-
TW9udGFnZSByYXBpZGU=
-
RmFjaWxlIMOgIGluc3RhbGxlcg==
-
RWZmaWNhY2UgZW4gdG91dGVzIGNpcmNvbnN0YW5jZXM=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 76 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 129.5 |
| Profondeur du produit [mm] | 76 |
| Type de commande | Direct / External : L |
| Nombre de pôles | 3 |
| Calibre [A] | 63 |
| Type | backplate mounting |
| Taille du boitier | CSb |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Date d'effet | 2018-09-18 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 63 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 63 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 63 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 37 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 37 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 5 |
| Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Non |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Non |
| Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
| Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
| Finition de l'inverseur | Oui |
| Nombre de commutateurs | 1 |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Non |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
| Finition de l'élément d'actionnement | Poignée courte |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Collier de câble |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033033247 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.571 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.12 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.1 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.165 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|