UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] | 56 |
---|---|
Largeur du produit [mm] | 94.7 |
Profondeur du produit [mm] | 48 |
Type de commande | Direct / External : L |
Nombre de pôles | 3 |
Calibre [A] | 40 |
Type | backplate mounting |
Taille du boitier | CSb |
Classification
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5177 |
Commerce
Date d'effet | 2018-09-18 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
---|---|
Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
Courant permanent nominal iu [A] | 40 |
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 29 |
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 40 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-3, 400 v [kW] | 22 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 15 |
Puissance de commutation à 400 v [kW] | 15 |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 10 |
Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Non |
Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
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
Nombre de commutateurs | 1 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
Finition de l'élément d'actionnement | Poignée courte |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Collier de câble |
Logistique
GTIN/EAN | 3596033033230 |
---|---|
Code douane | 8536508000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.23 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.11 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.067 |
Normes
Conformité aux normes |
|
---|