UG9pbnRzIGZvcnRz

  • TW9udGFnZSByYXBpZGU=

  • RmFjaWxlIMOgIGluc3RhbGxlcg==

  • RWZmaWNhY2UgZW4gdG91dGVzIGNpcmNvbnN0YW5jZXM=

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIENPTU8gQ1Mgc29udCBkZXPCoGNvbW11dGF0ZXVycyBtdWx0aXBvbGFpcmVzIMOgIGNvbW1hbmRlIG1hbnVlbGxlLiBJbHMgYXNzdXJlbnQgbGEgY29tbXV0YXRpb24sIGzigJlpbnZlcnNpb24gZGUgc291cmNlcyBvdSBsYSBwZXJtdXRhdGlvbiBlbiBjaGFyZ2UgZGUgZGV1eCBjaXJjdWl0cyBkZSBwdWlzc2FuY2UgYmFzc2UgdGVuc2lvbiwgYWluc2kgcXVlIGxldXIgc2VjdGlvbm5lbWVudCBkZSBzw6ljdXJpdMOpLg==

Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] 76
Largeur du produit [mm] 129.5
Profondeur du produit [mm] 76
Type de commande Direct / External : L
Nombre de pôles 4
Calibre [A] 100
Type backplate mounting
Taille du boitier CSb
Classification
UNSPSC 39122205
Classe ETIM EC000216
IGCC 5177
Commerce
Date d'effet 2018-09-18
Code cycle de vie 40
Pays d'origine DE
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] 690
Tension de fonctionnement normale [V] 400..690
Courant permanent nominal iu [A] 100
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] 63
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] 100
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] 37
Puissance de commutation à 400 v [kW] 37
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] 5
Nombre de pôles 4
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Non
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Non
Adapté à un montage intermédiaire Oui
Couleur de l'élément d'actionnement Noir
Classe de protection (ip), face avant IP20
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Non
Finition de l'inverseur Oui
Nombre de commutateurs 1
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Non
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe
Finition de l'élément d'actionnement Poignée courte
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Collier de câble
Logistique
GTIN/EAN 3596033033339
Code douane 8536508000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.693
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.118
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.1
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.165
Normes
Conformité aux normes
  • IEC
  • UL

Documentation