UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Distance du support de barres | 123 |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension nominale | 1000 Vac |
Section | 3x80 |
Classification
UNSPSC | 39121321 |
---|---|
Classe ETIM | EC001166 |
IGCC | 4462 |
Commerce
Date d'effet | 1999-01-01 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
Longueur du produit [mm] | 0.56 |
Largeur du produit [mm] | 0.055 |
Profondeur du produit [mm] | 0.04 |
Poids du produit [kg] | 1.09 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Nombre de pôles | 4 |
---|---|
Courant assigné max. [A] | 3200 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Distance de rail [mm] | 123 |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596031235308 |
---|---|
Code douane | 8547200090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 1.09 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.04 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.15 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.69 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|