Fonction

Les produits SIRCOVER sont des inverseurs de sources manuels à coupure pleinement apparente, permettant une commutation de transition ouverte (I-0-II) disponible en 3 ou 4 pôles.
Ils assurent le transfert en charge entre deux sources sur un circuit basse tension, ainsi que leur sectionnement de sécurité avec une double coupure par pôle. Ils répondent aussi à d’autres applications telles que l’inversion de sources (par exemple pour changer le sens d’un moteur) ou la mise à la terre.

Conformité aux normes

IEC 60947-6-1
IEC 60947-3
GB/T 14048.11

Références

SIRCOVER I-0-II is available in 30 versions

Article Calibre [A] Nombre de pôles Taille du boitier Type de commande Type Select
41AC3013 125 3 B3 Manual Direct : J2 / External : S2 Manual I-0-II
41AC4013 125 4 B3 Manual Direct : J2 / External : S2 Manual I-0-II
41AC3016 160 3 B3 Manual Direct : J2 / External : S2 Manual I-0-II
41AC4016 160 4 B3 Manual Direct : J2 / External : S2 Manual I-0-II
41AC3020 200 3 B3 Manual Direct : J2 / External : S2 Manual I-0-II
41AC4020 200 4 B3 Manual Direct : J2 / External : S2 Manual I-0-II
41AC3025 250 3 B4 Manual Direct : J2 / External : S2 Manual I-0-II
41AC4025 250 4 B4 Manual Direct : J2 / External : S2 Manual I-0-II
41AC3031 315 3 B4 Manual Direct : J2 / External : S2 Manual I-0-II
41AC4031 315 4 B4 Manual Direct : J2 / External : S2 Manual I-0-II
41AC3040 400 3 B4 Manual Direct : J2 / External : S2 Manual I-0-II
41AC4040 400 4 B4 Manual Direct : J2 / External : S2 Manual I-0-II
41AC3050 500 3 B5 Manual Direct : J2 / External : S2 Manual I-0-II
41AC4050 500 4 B5 Manual Direct : J2 / External : S2 Manual I-0-II
41AC3063 630 3 B5 Manual Direct : J2 / External : S2 Manual I-0-II
41AC4063 630 4 B5 Manual Direct : J2 / External : S2 Manual I-0-II
41AC3080 800 3 B6 Manual Direct : J3 / External : S4 Manual I-0-II
41AC4080 800 4 B6 Manual Direct : J3 / External : S4 Manual I-0-II
41AC3100 1000 3 B6 Manual Direct : J3 / External : S4 Manual I-0-II
41AC4100 1000 4 B6 Manual Direct : J3 / External : S4 Manual I-0-II
41AC3120 1250 3 B6 Manual Direct : J3 / External : S4 Manual I-0-II
41AC4120 1250 4 B6 Manual Direct : J3 / External : S4 Manual I-0-II
41AC3160 1600 3 B7 Manual Direct : J3 / External : S4 Manual I-0-II
41AC4160 1600 4 B7 Manual Direct : J3 / External : S4 Manual I-0-II
41AC3200 2000 3 B8 Manual External : S5 Manual I-0-II
41AC4200 2000 4 B8 Manual External : S5 Manual I-0-II
41AC3250 2500 3 B8 Manual External : S5 Manual I-0-II
41AC4250 2500 4 B8 Manual External : S5 Manual I-0-II
41AC3320 3200 3 B8 Manual External : S5 Manual I-0-II
41AC4320 3200 4 B8 Manual External : S5 Manual I-0-II

Avantages

Une gamme complète

Version standard I-0-II de 125 à 3200 A.

La facilité de raccordement

Pour les calibres 2000 à 3200 A, des pièces de raccordement pour barres de cuivre sont proposées. Cela permet de choisir parmi différentes méthodes de liaison : à plat, sur chant, avec pontage aval ou amont.

Positions stables

Les SIRCOVER ont trois positions stables, qui ne subissent pas l'effet des fluctuations de tension ou des vibrations, ce qui protège vos charges des perturbations du réseau.

Commutation en charge

Grâce à ses caractéristiques AC-23 et AC-33, testées selon les normes IEC 60947-3 et IEC 60947-6-1, le SIRCOVER permet une commutation sécurisée pour tous types de charge. Grâce à ses capacités de basculement en charge, il n'est pas nécessaire d'isoler la charge avant un transfert : le SIRCOVER offre dès lors une solution économique.

Applications

  • Centre de données – Alimentation électrique par busway et dérivation
  • Industrie – Disponibilité des processus industriels

Données environnementales

Avantages développement durable Conception robuste à l’aide de matériaux stables et durables afin d’optimiser la durée de vie du produit.
Testé au-delà des normes du marché pour optimiser la durée de vie du produit, y compris dans les environnements de fonctionnement difficiles.
Conformité développement durable Conformité REACH - déclaration disponible sur demande
Conformité RoHS
PEP ecopassport® disponible
eco design Socomec
Concevoir de manière responsable pour offrir une valeur ajoutée à long terme.

« La performance d'une entreprise ne se mesure pas uniquement à son succès financier, mais aussi et surtout à son impact positif sur la société et l'environnement. Cette vision guide chacune de nos actions et décisions, et place le développement durable au cœur de notre stratégie. Cet engagement se concrétise dans le programme ACT 360. »

Ivan STEYERT - PDG du groupe SOCOMEC

  • PDF
    Guide de choix - Inverseurs de sources manuels
    Sélectionner
  • PDF
    Manually operated Transfer Switching Equipment
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCOVER - Manual Transfer Switching Equipment from 125 to 3200 A
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCOVER & SIRCOVER ByPass_UE declaration
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCOVER range_UK declaration
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCOVER - Inverseurs de sources manuels
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCOVER - Manual Transfer Switching Equipment
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCOVER AC 800~1250A_CB Certificate
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCOVER AC 250~400A_CB Certificate
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCOVER AC 2000~3200A_CB Certificate
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCOVER AC 250-400A_CCC certificate
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCOVER 800-1250A_CCC certificate
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCOVER 2000-3150A_CCC certificate
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCOVER 500-630A_CCC certificate
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCOVER AC 1600A_CCC certificate
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCOVER 125-200A_CCC certificate
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCOVER I-0-II
    Sélectionner
  • SIRCOVER 3X250A F CAD 41AC3025
  • SIRCOVER 3X500A F CAD 41AC3050
  • SIRCOVER 3X800A F CAD 41AC3080

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.