UG9pbnRzIGZvcnRz
-
VW5lIGdhbW1lIGNvbXBsw6h0ZQ==
-
TGEgZmFjaWxpdMOpIGRlIHJhY2NvcmRlbWVudA==
-
UG9zaXRpb25zIHN0YWJsZXM=
-
Q29tbXV0YXRpb24gZW4gY2hhcmdl
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 160 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 312 |
| Profondeur [mm] | 218 |
| Poids du produit [kg] | 5.92 |
| Type de commande | Manual Direct : J2 / External : S2 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Calibre [A] | 250 |
| Type | Manual I-0-II |
| Taille du boitier | B4 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Description | Interrupteur de transfert à commande manuelle SIRCOVER, type de commutation I-0-II, cadre B4, 4P 250A, commande directe avec poignée type J2 ou commande externe avec poignée type S2. Livré sans poignée. |
|---|---|
| Date d'effet | 2012-05-04 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | TN |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 115 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 46 |
| SVHC > 0,1% de la masse ? | Non |
| RoHS applicable ? | Vrai |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 800 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 250 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 250 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 250 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 10 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 132 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 132 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 50 |
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
| Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
| Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
| Largeur [mm] | 312 |
| Hauteur [mm] | 160 |
| Profondeur [mm] | 218 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
| Finition de l'inverseur | Oui |
| Nombre de commutateurs | 2 |
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
| GTIN/EAN | 3596032675622 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 5.92 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.235 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.224 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.373 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|