UG9pbnRzIGZvcnRz
-
VW5lIGdhbW1lIGNvbXBsw6h0ZQ==
-
TGEgZmFjaWxpdMOpIGRlIHJhY2NvcmRlbWVudA==
-
UG9zaXRpb25zIHN0YWJsZXM=
-
Q29tbXV0YXRpb24gZW4gY2hhcmdl
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 170 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 262 |
| Profondeur du produit [mm] | 218 |
| Poids du produit [kg] | 4.676 |
| Type de commande | Manual Direct : J2 / External : S2 |
| Nombre de pôles | 3 |
| Calibre [A] | 315 |
| Type | Manual I-0-II |
| Taille du boitier | B4 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Date d'effet | 2012-05-04 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | TN |
Durabilité Environnementale
| Fichier PEP | SOCO-00074-V01.01-EN.pdf |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 118 |
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 37 |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 1000 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 315 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 315 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 315 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 8 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 160 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 160 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 50 |
| Nombre de pôles | 3 |
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
| Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
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
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
| Finition de l'inverseur | Oui |
| Nombre de commutateurs | 2 |
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
| GTIN/EAN | 3596032675639 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 4.676 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.243 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.237 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.381 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|