UG9pbnRzIGZvcnRz
-
SW50w6lncmF0aW9uIHRvdGFsZQ==
-
TGFyZ2UgY2hvaXggZOKAmWFjY2Vzc29pcmVz
-
RXZvbHV0aXZpdMOp
-
UmVzcGVjdCBkZXMgY2VydGlmaWNhdGlvbnMgZXQgaG9tb2xvZ2F0aW9ucyBtYWpldXJlcw==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 76 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 52.5 |
| Profondeur du produit [mm] | 64 |
| Poids du produit [kg] | 0.323 |
| Type de commande | Toggle |
| Nombre de pôles | 3 |
| Tension nominale | 690 VAC - 400 VDC |
| Calibre [A] | 80 |
| Type | Levier |
| Taille du boitier | M2 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Date d'effet | 2006-04-13 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | CN |
Durabilité Environnementale
| Fichier PEP | SOCO-00095-V01.01-EN.pdf |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 42 |
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 2 |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 80 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 80 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 80 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 1.5 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 45 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 45 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 50 |
| Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Non |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Oui |
| Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
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
| Finition de l'élément d'actionnement | Bascule |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031825530 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.323 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.064 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.082 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.112 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|