UG9pbnRzIGZvcnRz
-
SW50w6lncmF0aW9uIHRvdGFsZQ==
-
TGFyZ2UgY2hvaXggZOKAmWFjY2Vzc29pcmVz
-
RXZvbHV0aXZpdMOp
-
UmVzcGVjdCBkZXMgY2VydGlmaWNhdGlvbnMgZXQgaG9tb2xvZ2F0aW9ucyBtYWpldXJlcw==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 124.6 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 78 |
| Profondeur [mm] | 64 |
| Poids du produit [kg] | 0.64 |
| Type de commande | Direct : M01 / External : S00, S0, S01 |
| Nombre de pôles | 3 |
| Tension nominale | 690 VAC - 400 VDC |
| Calibre [A] | 125 |
| Type | Rotatif |
| Taille du boitier | M3 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Description | Coupe-circuit manuel SIRCO M cadre M3 à 3 pôles, 125A, 690 VAC-400 VDC à commande rotative directe avec poignée type M01 ou à commande rotative externe avec poignée type S00, S0, S01. Livré sans poignée. |
|---|---|
| Date d'effet | 2006-04-25 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | CN |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 119 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 4 |
| SVHC > 0,1% de la masse ? | Non |
| RoHS applicable ? | Vrai |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 125 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 125 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 125 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 2.75 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 63 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 63 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 50 |
| Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Non |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Oui |
| Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
| Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
| Largeur [mm] | 78 |
| Hauteur [mm] | 124.6 |
| Profondeur [mm] | 64 |
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
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031826254 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.64 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.164 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.083 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.09 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|