UG9pbnRzIGZvcnRz

  • RmlhYmlsaXTDqSBldCBwZXJmb21hbmNl

  • U8OpY3VyaXTDqSBkZXMgYmllbnMgZXQgZGVzIHBlcnNvbm5lcw==

  • U2ltcGxpY2l0w6k=

  • TW9udGFnZSBmYWNpbGU=

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIFNJUkNPIEFDIHNvbnQgZGVzIGludGVycnVwdGV1cnMtc2VjdGlvbm5ldXJzIG11bHRpcG9sYWlyZXMgbWFudWVscyBvdSBtb3Rvcmlzw6lzLjxiciAvPg0KSWxzIGFzc3VyZW50IGxhIGNvdXB1cmUgb3UgbGEgZmVybWV0dXJlIGVuIGNoYXJnZSBldCBsZSBzZWN0aW9ubmVtZW50IGRlIHPDqWN1cml0w6kuPGJyIC8+DQpMZXMgU0lSQ08gQUMgc29udCBkZXN0aW7DqXMgYXV4IGFwcGxpY2F0aW9ucyBzw6l2w6hyZXMganVzcXXigJnDoCA2OTAgVkFDIC0gQUMgMjMu

Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] 330
Largeur du produit [mm] 280
Profondeur du produit [mm] 139
Poids du produit [kg] 9.438
Type de commande Direct : C2 / External : S4
Nombre de pôles 3
Tension nominale 690 VAC
Calibre [A] 1250
Type Commande frontale
Taille du boitier B6
Classification
UNSPSC 39122233
Classe ETIM EC000216
IGCC 5290
Commerce
Date d'effet 2012-12-13
Code cycle de vie 40
Pays d'origine FR
Durabilité Environnementale
Fichier PEP SOCO-00071-V01.01-EN.pdf
Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] 1356
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] 56
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] 690
Tension de fonctionnement normale [V] 400..690
Courant permanent nominal iu [A] 1250
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] 1250
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] 1250
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] 30
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] 750
Puissance de commutation à 400 v [kW] 750
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] 50
Nombre de pôles 3
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Non
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Non
Adapté à un montage intermédiaire Oui
Couleur de l'élément d'actionnement Autre
Classe de protection (ip), face avant IP20
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
Finition de l'inverseur Non
Nombre de commutateurs 1
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Non
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe
Finition de l'élément d'actionnement Autre
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Connexion par boulon
Logistique
GTIN/EAN 3596032722050
Code douane 8536508000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 9.438
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.385
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.187
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.346
Normes
Conformité aux normes IEC
SYSTEM
Désignation 26AC3120 | SIRCO AC CD 3X1250A F 690Vac

Documentation