UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RmlhYmlsaXTDqSBldCBwZXJmb21hbmNl
-
U8OpY3VyaXTDqSBkZXMgYmllbnMgZXQgZGVzIHBlcnNvbm5lcw==
-
U2ltcGxpY2l0w6k=
-
TW9udGFnZSBmYWNpbGU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 258 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 492 |
| Profondeur [mm] | 226 |
| Type de commande | Direct : S5 / External : S5 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Tension nominale | 690 VAC |
| Calibre [A] | 2000 |
| Type | Commande frontale |
| Taille du boitier | B8 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Description | Coupe-circuit manuel SIRCO AC cadre B8 à 4 pôles, 2000A, 690 VAC commande frontale directe avec poignée type S5 ou commande frontale externe avec poignée type S5. Livré sans poignée. |
|---|---|
| Date d'effet | 2012-12-13 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 3275 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 225 |
| SVHC > 0,1% de la masse ? | Non |
| RoHS applicable ? | Vrai |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 2000 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 2000 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 35 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 900 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 900 |
| Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Non |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Non |
| Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
| Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
| Largeur [mm] | 492 |
| Hauteur [mm] | 258 |
| Profondeur [mm] | 226 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
| Finition de l'inverseur | Non |
| Nombre de commutateurs | 1 |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Non |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
| Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032722128 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 38 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.542 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.423 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.294 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|