UG9pbnRzIGZvcnRz

  • RmlhYmlsaXTDqSBldCBwZXJmb21hbmNl

  • U8OpY3VyaXTDqSBkZXMgYmllbnMgZXQgZGVzIHBlcnNvbm5lcw==

  • U2ltcGxpY2l0w6k=

  • TW9udGFnZSBmYWNpbGU=

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIFNJUkNPIEFDIHNvbnQgZGVzIGludGVycnVwdGV1cnMtc2VjdGlvbm5ldXJzIG11bHRpcG9sYWlyZXMgbWFudWVscyBvdSBtb3Rvcmlzw6lzLjxiciAvPg0KSWxzIGFzc3VyZW50IGxhIGNvdXB1cmUgb3UgbGEgZmVybWV0dXJlIGVuIGNoYXJnZSBldCBsZSBzZWN0aW9ubmVtZW50IGRlIHPDqWN1cml0w6kuPGJyIC8+DQpMZXMgU0lSQ08gQUMgc29udCBkZXN0aW7DqXMgYXV4IGFwcGxpY2F0aW9ucyBzw6l2w6hyZXMganVzcXXigJnDoCA2OTAgVkFDIC0gQUMgMjMu

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm] 288
Largeur [mm] 492
Profondeur [mm] 166
Poids du produit [kg] 19.2
Type de commande Direct : C2 / External : S4
Nombre de pôles 4
Tension nominale 690 VAC
Calibre [A] 1250
Type Commande frontale
Taille du boitier B7

Classification

UNSPSC 39122233
Classe ETIM EC000216
IGCC 5290

Commerce

Description Coupe-circuit manuel SIRCO AC cadre B7 à 4 pôles, 1250A, 690 VAC à commande frontale directe avec poignée type C2 ou à commande frontale externe avec poignée type S4. Livré sans poignée.
Date d'effet 2012-12-13
Code cycle de vie 40
Pays d'origine FR

Durabilité Environnementale

Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] 1377
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] 114
SVHC > 0,1% de la masse ? Non
RoHS applicable ? Vrai

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] 690
Tension de fonctionnement normale [V] 400..690
Courant permanent nominal iu [A] 1250
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] 1250
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] 1250
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] 30
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] 750
Puissance de commutation à 400 v [kW] 750
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] 50
Nombre de pôles 4

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Adapté à une fixation sur sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Non
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Non
Adapté à un montage intermédiaire Oui
Couleur de l'élément d'actionnement Autre
Classe de protection (ip), face avant IP20
Largeur [mm] 492
Hauteur [mm] 288
Profondeur [mm] 166

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
Finition de l'inverseur Non
Nombre de commutateurs 1
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Non
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe
Finition de l'élément d'actionnement Autre
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Connexion par boulon

Logistique

GTIN/EAN 3596032722081
Code douane 8536508000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 19.2
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.295
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.419
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.541

Normes

Conformité aux normes IEC
  • PDF
    Load break switches
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO - Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d'énergie
    Sélectionner
  • PDF
    Interrupteurs-sectionneurs
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO - Load break switches for power distribution
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO AC 3&4p 125A to 2500A_PEP
    Sélectionner
  • SIRCO AC 4X1250A F 690Vac CAD 26AC4121

Références

SIRCO AC is also available in 25 versions

Article Type Calibre [A] Nombre de pôles Taille du boitier Type de commande Tension nominale Select
26AC3020 Commande frontale 200 3 B4a Direct : B2, J1 / External : S2 690 VAC
26AC4020 Commande frontale 200 4 B4a Direct : B2, J1 / External : S2 690 VAC
26AC3025 Commande frontale 250 3 B4a Direct : B2, J1 / External : S2 690 VAC
26AC4025 Commande frontale 250 4 B4a Direct : B2, J1 / External : S2 690 VAC
26AC3031 Commande frontale 315 3 B4b Direct : B2, J1 / External : S2 690 VAC
26AC4031 Commande frontale 315 4 B4b Direct : B2, J1 / External : S2 690 VAC
26AC3040 Commande frontale 400 3 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 690 VAC
26AC4040 Commande frontale 400 4 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 690 VAC
26AC3050 Commande frontale 500 3 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 690 VAC
26AC4050 Commande frontale 500 4 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 690 VAC
26AC3063 Commande frontale 630 3 B6 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC3064 Commande frontale 630 3 B6 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC4063 Commande frontale 630 4 B6 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC4064 Commande frontale 630 4 B6 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC3080 Commande frontale 800 3 B6 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC4080 Commande frontale 800 4 B6 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC3100 Commande frontale 1000 3 B6 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC4100 Commande frontale 1000 4 B6 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC3120 Commande frontale 1250 3 B6 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC3121 Commande frontale 1250 3 B7 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC4120 Commande frontale 1250 4 B6 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC3160 Commande frontale 1600 3 B7 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC4160 Commande frontale 1600 4 B7 Direct : C2 / External : S4 690 VAC
26AC3200 Commande frontale 2000 3 B8 Direct : S5 / External : S5 690 VAC
26AC4200 Commande frontale 2000 4 B8 Direct : S5 / External : S5 690 VAC