UG9pbnRzIGZvcnRz
-
SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=
-
RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==
-
U8OpY3VyaXTDqQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Indication de la fusion du fusible | without striker |
|---|---|
| Taille fusible | A4 |
| Tension nominale | 415 VAC |
| Calibre [A] | 200..315 |
| Type | gM |
Classification
| UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000055 |
| IGCC | 4908 |
Commerce
| Date d'effet | 1998-03-26 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Type de tension | AC |
|---|---|
| Courant nominal assigné [A] | 200 |
| Tension assignée ca [V] | 415 |
| Classe de fonctionnement | Autres |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Finition du voyant indicateur | Aucun |
|---|
ETIM - Caractéristiques techniques
| Taille de fusible selon IEC 60269 | Autre |
|---|
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031419340 |
|---|---|
| Code douane | 8536109090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0,12 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|