UG9pbnRzIGZvcnRz

  • SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=

  • RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==

  • U8OpY3VyaXTDqQ==

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGZ1c2libGVzIGluZHVzdHJpZWxzIFNvY29tZWMgYXNzdXJlbnQgbGEgcHJvdGVjdGlvbiBkZXMgaW5zdGFsbGF0aW9ucyBldCBkZXMgcGVyc29ubmVzIGNvbnRyZSBsZXMgc3VyaW50ZW5zaXTDqXMgZGVzIGNpcmN1aXRzIMOpbGVjdHJpcXVlcyBiYXNzZSB0ZW5zaW9uLg==

Caractéristiques techniques

Indication de la fusion du fusible without striker
Taille fusible A4
Tension nominale 415 VAC
Calibre [A] 100..125
Type gM

Classification

UNSPSC 39121612
Classe ETIM EC000055
IGCC 4908

Commerce

Date d'effet 1998-03-26
Code cycle de vie 40
Pays d'origine HU

ETIM - Caractéristiques électriques

Type de tension AC
Courant nominal assigné [A] 100
Tension assignée ca [V] 415
Classe de fonctionnement Autres

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Finition du voyant indicateur Aucun

ETIM - Caractéristiques techniques

Taille de fusible selon IEC 60269 Autre

Logistique

GTIN/EAN 3596031419302
Code douane 8536109090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.1
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.028
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.025
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.11

Normes

Conformité aux normes IEC