UG9pbnRzIGZvcnRz
-
SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=
-
RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==
-
U8OpY3VyaXTDqQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible | without striker |
---|---|
Taille fusible | C1 |
Tension nominale | 550 VAC |
Calibre [A] | 400..500 |
Type | gM |
Classification
UNSPSC | 39121612 |
---|---|
Classe ETIM | EC000055 |
IGCC | 4908 |
Commerce
Date d'effet | 1998-03-27 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | HU |
ETIM - Caractéristiques électriques
Type de tension | AC |
---|---|
Courant nominal assigné [A] | 400 |
Tension assignée ca [V] | 550 |
Classe de fonctionnement | Autres |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Finition du voyant indicateur | Aucun |
---|
ETIM - Caractéristiques techniques
Taille de fusible selon IEC 60269 | Autre |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596031419647 |
---|---|
Code douane | 8536109090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.68 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.21 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.06 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.05 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|