UG9pbnRzIGZvcnRz

  • SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=

  • RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==

  • U8OpY3VyaXTDqQ==

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGZ1c2libGVzIGluZHVzdHJpZWxzIFNvY29tZWMgYXNzdXJlbnQgbGEgcHJvdGVjdGlvbiBkZXMgaW5zdGFsbGF0aW9ucyBldCBkZXMgcGVyc29ubmVzIGNvbnRyZSBsZXMgc3VyaW50ZW5zaXTDqXMgZGVzIGNpcmN1aXRzIMOpbGVjdHJpcXVlcyBiYXNzZSB0ZW5zaW9uLg==

Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible without striker
Taille fusible C1
Tension nominale 415 VAC
Calibre 355
Type gG
Classification
UNSPSC 39121612
Classe ETIM EC000055
IGCC 4908
Commerce
Date d'effet 1998-03-27
Pays d'origine IN
ETIM - Electrical characteristics
Voltage type AC
Rated current [A] 355
Rated voltage AC [V] 415
Utilization category Other
ETIM - Mechanical characteristics
Type of fuse status indicator None
ETIM - Technical features
Fuse construction type according to IEC 60269 Other
Logistique
GTIN/EAN 3596031419623
Code douane 8536109090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage 0.38
Longueur de l'unité d'emballage 0.05
Largeur de l'unité d'emballage 0.12
Profondeur de l'unité d'emballage 0.15
Normes
Conformité aux normes IEC