UG9pbnRzIGZvcnRz

  • SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=

  • RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==

  • U8OpY3VyaXTDqQ==

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGZ1c2libGVzIGluZHVzdHJpZWxzIFNvY29tZWMgYXNzdXJlbnQgbGEgcHJvdGVjdGlvbiBkZXMgaW5zdGFsbGF0aW9ucyBldCBkZXMgcGVyc29ubmVzIGNvbnRyZSBsZXMgc3VyaW50ZW5zaXTDqXMgZGVzIGNpcmN1aXRzIMOpbGVjdHJpcXVlcyBiYXNzZSB0ZW5zaW9uLg==

Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible without striker
Taille fusible F2
Tension nominale 550 VAC
Calibre 40
Type gG
Classification
UNSPSC 39121612
Classe ETIM EC000055
IGCC 4908
Commerce
Date d'effet 1998-03-30
Date d'obsolescence 2021-07-31
Date d'interdiction 2021-12-31
Pays d'origine FR
ETIM - Electrical characteristics
Voltage type AC
Rated current [A] 40
Rated voltage AC [V] 550
Utilization category Other
ETIM - Mechanical characteristics
Type of fuse status indicator None
ETIM - Technical features
Fuse construction type according to IEC 60269 Other
Logistique
GTIN/EAN 3596031420209
Code douane 8536105090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage 0.1
Normes
Conformité aux normes IEC