Caractéristiques techniques

Longueur du produit [mm] 300
Largeur du produit [mm] 270
Profondeur du produit [mm] 250
Taille fusible J
Nombre de pôles 2
Calibre [A] 600
Type I-0
Taille du boitier 8

Classification

UNSPSC 39122233
Classe ETIM EC001040
IGCC 5291

Commerce

Date d'effet 2004-09-27
Date d'obsolescence 2025-07-01
Date d'interdiction 2025-12-31
Code cycle de vie 70
Pays d'origine FR

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] 600
Courant permanent nominal iu [A] 600
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] 200
Nombre de pôles 2

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Entrée de câble Haut/bas
Équipée de connecteurs Non
Adapté à une fixation sur sol Oui
Adapté à une fixation frontale Oui
Adapté à un montage en saillie de barres collectrices Non
Classe de protection (ip), face avant IP20

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Adapté aux inserts de fusibles Autres
Avec surveillance des fusibles Non
Type de raccordement du circuit principal Connexion par boulon
Finition de l'élément d'actionnement Poignée longue
Position de l'élément d'actionnement Face avant
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui

Logistique

GTIN/EAN 3596031763528
Code douane 8536309000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 15,24
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0,4
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0,52
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0,44

Normes

Conformité aux normes UL