Aller au contenu principal
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] |
300
|
| Largeur du produit [mm] |
378
|
| Profondeur du produit [mm] |
250
|
| Taille fusible |
J
|
| Nombre de pôles |
4
|
| Calibre [A] |
600
|
| Type |
I-0
|
| Taille du boitier |
8
|
Classification
| UNSPSC |
39122233
|
| Classe ETIM |
EC001040
|
| IGCC |
5291
|
Commerce
| Date d'effet |
2003-03-03
|
| Date d'obsolescence |
2025-07-01
|
| Date d'interdiction |
2025-12-31
|
| Code cycle de vie |
70
|
| Pays d'origine |
FR
|
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] |
600
|
| Courant permanent nominal iu [A] |
600
|
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] |
200
|
| Nombre de pôles |
4
|
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Entrée de câble |
Haut/bas
|
| Équipée de connecteurs |
Non
|
| Adapté à une fixation sur sol |
Oui
|
| Adapté à une fixation frontale |
Oui
|
| Adapté à un montage en saillie de barres collectrices |
Non
|
| Classe de protection (ip), face avant |
IP20
|
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général |
Oui
|
| Finition interrupteur de sécurité |
Oui
|
| Adapté aux inserts de fusibles |
Autres
|
| Avec surveillance des fusibles |
Non
|
| Type de raccordement du circuit principal |
Connexion par boulon
|
| Finition de l'élément d'actionnement |
Poignée longue
|
| Position de l'élément d'actionnement |
Face avant
|
| Commande motorisée en option |
Non
|
| Commande motorisée intégrée |
Non
|
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence |
Oui
|
Logistique
| GTIN/EAN |
3596031659432
|
| Code douane |
8536309000
|
| Unité de contenu |
PC
|
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] |
30
|