UG9pbnRzIGZvcnRz
-
U8OpY3VyaXTDqSBvcHRpbWFsZQ==
-
SGF1dCBwb3V2b2lyIGRlIGNvdXB1cmU=
-
VXRpbGlzYXRpb24gbXVsdGlwbGU=
-
VXNhZ2Ugc2ltcGxpZmnDqQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 116 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 105 |
| Profondeur du produit [mm] | 99 |
| Type de commande | Direct : P1 / External : S1 |
| Taille fusible | J |
| Nombre de pôles | 3+NPP |
| Calibre [A] | 30 |
| Type | I-0 |
| Taille du boitier | 2 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001040 |
| IGCC | 5291 |
Commerce
| Date d'effet | 2000-09-01 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 600 |
|---|---|
| Courant permanent nominal iu [A] | 30 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 100 |
| Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Entrée de câble | Haut/bas |
|---|---|
| Équipée de connecteurs | Non |
| Adapté à une fixation sur sol | Oui |
| Adapté à une fixation frontale | Oui |
| Adapté à un montage en saillie de barres collectrices | Non |
| Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Adapté aux inserts de fusibles | Autres |
| Avec surveillance des fusibles | Non |
| Type de raccordement du circuit principal | Serre-cadres |
| Finition de l'élément d'actionnement | Poignée courte |
| Position de l'élément d'actionnement | Face avant |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Non |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031544820 |
|---|---|
| Code douane | 8536303000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0,7 |
Normes
| Conformité aux normes | UL |
|---|
Documentation
Références
FUSERBLOC UL est disponible dans 33 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille fusible | Taille du boitier | Type | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37103003 | 30 | 3 | CC | 1 | I-0 | |
| 37104003 | 30 | 3+NCP | CC | 1 | I-0 | |
| 37105003 | 30 | 3+NPP | CC | 1 | I-0 | |
| 37103004 | 30 | 3 | J | 2 | I-0 | |
| 37104004 | 30 | 3+NCP | J | 2 | I-0 | |
| 38612004 | 30 | 2 | J | 4 | I-0-Test | |
| 38613004 | 30 | 3 | J | 4 | I-0-Test | |
| 38616004 | 30 | 4 | J | 4 | I-0-Test | |
| 38612005 | 60 | 2 | J | 4 | I-0-Test | |
| 38613005 | 60 | 3 | J | 4 | I-0-Test | |
| 38616005 | 60 | 4 | J | 4 | I-0-Test | |
| 38613011 | 100 | 3 | J | 5 | I-0-TEST | |
| 38612010 | 100 | 2 | J | 5 | I-0-Test | |
| 38613010 | 100 | 3 | J | 5 | I-0-Test | |
| 38616010 | 100 | 4 | J | 5 | I-0-Test | |
| 38612006 | 200 | 2 | J | 5 | I-0-Test | |
| 38612020 | 200 | 2 | J | 6 | I-0-Test | |
| 38613006 | 200 | 3 | J | 5 | I-0-Test | |
| 38613020 | 200 | 3 | J | 6 | I-0-Test | |
| 38616006 | 200 | 4 | J | 5 | I-0-Test | |
| 38616020 | 200 | 4 | J | 6 | I-0-Test | |
| 38512038 | 400 | 2 | J | 7 | I-0-Test | |
| 38513038 | 400 | 3 | J | 7 | I-0-Test | |
| 38516038 | 400 | 4 | J | 7 | I-0-Test | |
| 38SB3010 | 100 | 3 | J | 5 | ||
| 38SB3020 | 200 | 3 | J | 6 | ||
| 38503060 | 600 | 3 | J | 8 | I-0 | |
| 38SB3038 | 400 | 3 | J | 7 | ||
| 38SB3080 | 800 | 3 | L | 17 | ||
| 38502080 | 800 | 2 | L | 8 | I-0 | |
| 38603040 | 400 | 3 | J | 7 | I-0-Test | |
| 38503080 | 800 | 3 | L | 8 | I-0 | |
| 38506080 | 800 | 4 | L | 8 | I-0 |