UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] | 300 |
---|---|
Largeur du produit [mm] | 250 |
Profondeur du produit [mm] | 150 |
Taille fusible | 14x51 |
Nombre de pôles | 3+N |
Calibre [A] | 32 |
Taille | 300x250x150 |
Classification
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Classe ETIM | EC001040 |
IGCC | 5168 |
Commerce
Date d'effet | 2018-06-01 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
---|---|
Courant permanent nominal iu [A] | 32 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 15 |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 100 |
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 5.5 |
Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Entrée de câble | Haut/bas |
---|---|
Équipée de connecteurs | Non |
Adapté à une fixation sur sol | Non |
Adapté à une fixation frontale | Non |
Adapté à un montage en saillie de barres collectrices | Non |
Classe de protection (ip), face avant | IP65 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Non |
---|---|
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Adapté aux inserts de fusibles | 14x51 mm |
Avec surveillance des fusibles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Serre-câble |
Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
Position de l'élément d'actionnement | Face avant |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Logistique
GTIN/EAN | 3596033028946 |
---|---|
Code douane | 8537109899 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 5.935 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.225 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.275 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.355 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|